プリント基板用コネクタ - PC 5/11-STCL-7,62 - 1718465

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 極数: 11、 ピッチ: 7.62 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1718465
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 379 (CC-2009)
GTIN 4046356175470
1個あたりの重量(梱包を含まない) 59.760 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見