プリント基板用端子台 - IDC 0,3/ 2-3,81 LC RD/BK - 1717479

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 5 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 0.34 mm²、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: IDC 0,3、 ピッチ: 3.81 mm、 接続方式: 圧接接続、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 電線を先端処理せずに接続でき大幅に時間を短縮
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1717479
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356141024
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.500 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見