パネル貫通型ソケット - MCD 1,5/16-G1F-3,81 GY - 1717210

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 極数: 16、 ピッチ: 3.81 mm、 色: 灰、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1717210
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626461151
1個あたりの重量(梱包を含まない) 20.643 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見