プリント基板用ハイブリッドソケット - PCH 6/ 4+4-G-7,62 - 1717105

図は3+4極仕様

プリント基板用ハイブリッドソケット、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 6 mm²、 極数: 8、 ピッチ: 7.62 mm、 色: 黒、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 1つのソケットにシグナルとパワーを組合せて省スペースと取付け時間短縮
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1717105
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626530536
1個あたりの重量(梱包を含まない) 13.338 g
関税 85366930
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見