プリント基板用コネクタ - PC 6/ 2-G1-7,62 BK - 1717016

図は2極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm²、 色: 黒、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PC 6/..-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 Stecksystem: POWER COMBICON 6、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • ピンコネクタパターンでのフィンガーセーフティの向上で、接続されていない時も高い安全性
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1717016
梱包 25 STK
最低注文数 25 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626514932
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.600 g
関税 85366930
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見