プリント基板用コネクタ - FKIC 2,5/ 6-ST-5,08 BK - 1716716

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: FKIC 2,5/..-ST、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716716
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626456812
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.339 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見