プリント基板用コネクタ - DMC 1,5/ 4-G1-3,5 P26THR R44 - 1716670

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 8、 列の数: 2、 列ごとの極数: 4、 接続数: 8、 製品ラインアップ: DMC 1,5/..-G1-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 プラグインシステム: MINI COMBICON - DFMC 1,5、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716670
梱包 180 STK
最低注文数 180 STK
GTIN 4055626457567
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.620 g
関税 85366930
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見