Łączniki wtykowe płytek drukowanych - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-X31,1 - 1716667

Na rysunku przedstawiono wersję 10-biegunową produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, Liczba potencjałów: 2, Liczba rzędów: 1, Liczba pinów na rząd: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: MC 1,5/..-ST, wymiar rastra: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, Stecksystem: MINI COMBICON, Rygiel: bez

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716667
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626460307
1個あたりの重量(梱包を含まない) 10.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見