プリント基板用端子台 - PT 1,5/ 3-PVH-5,0-A GY - 1716518

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 灰、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: PT 1,5/..-PVH-A、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: COMBICON COMPACT PST 1,3、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 端子台スペースが広く端子台容量が高い
  • 2本の電線を接続可能
  • 水平接続と垂直接続のオプションで最適な電線配線
  • アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716518
梱包 250 STK
最低注文数 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626447407
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.290 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見