パネル貫通型端子台 - VDFK 4-3 BD:L21-23 - 1716502

図は6ピンの場合

パネル貫通型端子台、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ハンダ接続、 極数: 3、 負荷電流: 32 A、 断面積: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 色: 灰

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716502
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626465081
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.030 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見