プリント基板用コネクタ - DFK-PCV 5/ 6-GF-7,62 - 1716438

図は5極仕様

パネル貫通型ソケット、 定格電流: 41 A、 極数: 6、 ピッチ: 7.62 mm、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 取付け方法: フローはんだ付け

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
  • デバイス前面で接触するEMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716438
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356137058
1個あたりの重量(梱包を含まない) 25.030 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見