プリント基板用コネクタ - DFK-PC 5/11-GFU-SH-7,62 - 1716263

図は5極仕様

パネル貫通型ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm²、 色: 緑、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 11、 列の数: 1、 列ごとの極数: 11、 接続数: 11、 製品ラインアップ: DFK-PC 5/..-GFU-SH、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.26 mm、 プラグインシステム: POWER COMBICON 5、 はんだピン方向: 反転、 ロッキング: ネジロック、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • 工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
  • デバイス内部にパネル貫通型EMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1716263
梱包 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
カタログのページ ページ 547 (C-1-2013)
GTIN 4046356136884
1個あたりの重量(梱包を含まない) 29.100 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見