プリント基板用コネクタ - TVFKC 1,5/ 2-ST RDBBUCP BD:6.1 - 1715940

画像準備中

プリント基板用コネクタ、 極数: 2、 ピッチ: 5 mm、 色: 青、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1715940
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626449302
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.936 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見