PC 5/ 5-GF-7,62 RD FCBK - 1715930

画像準備中

プリント基板用ソケット、 色: 赤、 コンタクト表面: すず、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: PC 5/..-GF、 ピッチ: 7.62 mm、 ピン配列: リニア3方向ピン配列、 はんだピン [P]: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1715930
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626471457
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.690 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見