パネル貫通型ソケット - PC 6-16/ 2-G1FU-10,16 BK - 1715924

図は5極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 16 mm²、 色: 黒、 定格電流: 76 A (41 A(プラグPC 6組合せ時))、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: 銀、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: PC 6-16/..-G1FU、 ピッチ: 10.16 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 プラグインシステム: POWER COMBICON 16、 はんだピン方向: 反転、 ロッキング: ネジロック、 取付け方法: ねじフランジ付き

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715924
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626463490
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.302 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見