パネル貫通型ソケット - MC 0,5/ 4-G-2,5 BK - 1715874

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 0.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 4 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MC 0,5/..-G、 ピッチ: 2.5 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: MICRO COMBICON - FK-MC 0,5、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715874
梱包 50 STK
GTIN 4055626429656
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.070 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見