プリント基板用端子台 - SPT 16/ 8-V-10,0-ZB BK - 1715790

図は5ピンの場合

プリント基板用端子台、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 16 mm²、 電位の数: 8、 列の数: 1、 列ごとの極数: 8、 製品ラインアップ: SPT 16/..-V、 ピッチ: 10 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 黒、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 4.1 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715790
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626428277
1個あたりの重量(梱包を含まない) 61.726 g
関税 85369010
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見