プリント基板用コネクタ - FK-MCP 1,5/ 6-ST-3,5-LRAUBKNZ1 - 1715778

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 電位の数: 6、 列ごとの極数: 6、 接続数: 6、 製品ラインアップ: FK-MCP 1,5/..-ST-LR、 ピッチ: 3.5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1715778
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626428826
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.242 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見