プリント基板用コネクタ - MC 1,5/15-G-3,5-HT BK - 1715714

画像準備中

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 15、 列の数: 1、 列ごとの極数: 15、 接続数: 15、 製品ラインアップ: MC 1,5/..-G-HT、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.4 mm、 Stecksystem: MINI COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715714
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356106726
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.326 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見