貫通プラグ - DFK-IPC 16/ 2-STF-10,16 GY SF - 1715681

図は5極仕様

パネル貫通型コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm²、 色: 灰、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: DFK-IPC 16/..-STF、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 プラグインシステム: POWER COMBICON 16、 はんだピン方向: 規格、 ロッキング: ネジロック、 取付け方法: ネジフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 工具を使用しないスナップインロックもしくはねじで筐体パネルにしっかり固定するシステム
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • デバイス前面で接触するEMCシールド板付き
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715681
梱包 10 STK
最低注文数 10 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626408972
1個あたりの重量(梱包を含まない) 32.600 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見