ケーブルセット - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140L1200 - 1715570

図は2極仕様

組立式プリント基盤用コネクタ、 ケーブル1: ケーブル長: 1.2 m

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • フレキシブル基板を工具不要で素早く接続
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
  • 固定ピンでフレキシブル基板を確実に接続
  • IEC 60838-2-2準拠の設計と試験
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715570
梱包 20 STK
最低注文数 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626415499
1個あたりの重量(梱包を含まない) 14.450 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見