プリント基板用コネクタ - MSTBT 2,5/ 4-ST BU BDWH:9-12 - 1715565

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 青、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MSTBT 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 ピン配列: 直線的なピン配置、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715565
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626445823
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.900 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見