MCO 1,5/ 5-GL-3,81-SI BK - 1715558

画像準備中

プリント基板用ソケット、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 列ごとの極数: 5、 製品ラインアップ: MCO 1,5/..-GL-SI、 ピッチ: 3.81 mm

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1715558
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626407975
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.660 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見