プリント基板用コネクタ - MCDNV 1,5/ 7-G1-3,5 P26THR R56 - 1715536

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 14、 列の数: 2、 列ごとの極数: 7、 接続数: 14、 製品ラインアップ: MCDNV 1,5/..-G1-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 Stecksystem: MINI COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 56 mm幅のテープ

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 複数段への電線接続で高密度配線を実現
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715536
梱包 110 STK
最低注文数 110 STK
GTIN 4046356103572
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.510 g
関税 85366930
生産国 BG (ブルガリア)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見