パネル貫通型ソケット - PC 4/ 4-G-7,62 BUGY CP 2,3 - 1715507

図は5極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 4 mm²、 色: 青-灰、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 接続数: 4、 製品ラインアップ: PC 4/..-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なダブルピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 Stecksystem: POWER COMBICON 4、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
  • プリント基板方向に挿入
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715507
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356103145
1個あたりの重量(梱包を含まない) 6.990 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見