プリント基板用端子台 - SMKDSN 1,5/ 4 BD:NZ841 - 1715426

図は10極仕様

プリント基板用端子台、 定格電流: 13.5 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: SMKDSN 1,5、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: フローはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • 傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能
  • それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715426
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356103503
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.284 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見