プリント基板用端子台 - MKDSN 1,5/ 6 BU SSC - 1715283

画像準備中

プリント基板用端子台、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: MKDSN 1,5、 ピッチ: 5 mm、 色: 青、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715283
梱包 100 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626405292
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.500 g
関税 85369010
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見