プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/ 8-G-3,5 P26 THR CP6 - 1715261

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 8、 列の数: 1、 列ごとの極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: MCV 1,5/..-G-THR、 ピッチ: 3.5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 Stecksystem: MINI COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包、 ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715261
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626396903
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.500 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見