プリント基板用コネクタ - ISPC 5/ 4-STGCL-7,62BKBD2PEQSO - 1715192

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm²、 色: 黒、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: ISPC 5/..-STGCL、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: POWER COMBICON 5、 ロッキング: クリップ式、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • 標準ソケット - クリック&ロックシステムの嵌合ロック付きコネクタにも使用可能
  • 最小の寸法で600 V UL認証
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715192
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626437507
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.310 g
関税 85366990
生産国 IN (インド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見