プリント基板用コネクタ - IPC 5/ 4-G-7,62 BK - 1715191

図は5極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm²、 色: 黒、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: IPC 5/..-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 Stecksystem: POWER COMBICON 5、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 逆プラグ式ソケットを使用すると感電防止構造の機器出力や基板対基板接続が可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715191
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626404370
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.090 g
関税 85366930
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見