プリント基板用コネクタ - TFKC 2,5 HC/ 7-ST-5,08BKLCBUBD - 1715181

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 極数: 7、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 色: 黒、 コンタクト表面: すず

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715181
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626437477
1個あたりの重量(梱包を含まない) 15.972 g
関税 85366990
生産国 BG (ブルガリア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見