プリント基板用コネクタ - SPC 16/ 8-STF-10,16 BD:1-8 - 1715162

図は5極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm²、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: 銀、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 8、 列の数: 1、 列ごとの極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: SPC 16/..-STF、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: POWER COMBICON 16、 ロッキング: ネジロック、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715162
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626443881
1個あたりの重量(梱包を含まない) 67.830 g
関税 85366990
生産国 IN (インド)

コンフィグレータ

この製品を環境設定できます!



フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見