プリント基板用コネクタ - MC 1,5/ 5-G-3,81 THT PIN1,9 - 1715154

画像準備中

プリント基板用ソケット、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 製品ラインアップ: MC 1,5/..-G-THT、 ピッチ: 3.81 mm、 ピン配列: 直線的なピン配置

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1715154
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356102377
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.920 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見