プリント基板用コネクタ - DFMC 1,5/ 8-ST-3,5-LRBD:1,X13,8 - 1715143

図はコンタクト20点を接続する10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 緑、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 160 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 16、 列の数: 2、 列ごとの極数: 8、 接続数: 16、 製品ラインアップ: DFMC 1,5/..-ST-LR、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: MINI COMBICON - DFMC 1,5、 ロッキング: スナップインロック、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • 狭いスペースでの設置にも最適:ドライバ操作と電線挿入が同一方向
  • 色が異なるLock and Release操作レバーで自動ロックおよび直観的に開放
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715143
梱包 50 STK
最低注文数 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626571249
1個あたりの重量(梱包を含まない) 9.248 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見