プリント基板用コネクタ - MSTBTP 2,5/ 2-ST-RDBCP1BD-M1SO - 1715131

画像準備中

プリント基板用コネクタ、 色: 緑、 コンタクト表面: すず、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: MSTBTP 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1715131
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626388519
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.942 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見