ピンヘッダー - PSTD 1,3/ 4-5,0 L39 NZ - 1715086

ソケット、 色: 黒、 コンタクト表面: すず、 製品ラインアップ: PSTD 1,3/..-V、 ピッチ: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包、 最大電流は使用するプラグによって異なります。小さい方の電流値がプラグとピンコネクタに適用されます。このピンコネクタは強力な耐熱プラスチック製なのでリフロープロセスに適しています。

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • ウェーブおよびリフローはんだ付け工程に最適
  • COMBICONのピンヘッダー用コネクタに最適なピン形状
ロゴ

基本情報

詳細情報 1715086
梱包 250 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4046356101684
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.960 g
関税 85366930
生産国 SK (スロバキア)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見