プリント基板用コネクタ - GMVSTBW 2,5/ 8-ST-7,62 GY H1L - 1715055

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 灰、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 接続数: 8、 製品ラインアップ: GMVSTBW 2,5/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: -90 °、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
  • ダブルスプリングで温度および電圧変動時の安全性が向上
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1715055
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626382944
1個あたりの重量(梱包を含まない) 19.940 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見