プリント基板用コネクタ - PTF 0,3/ 4-WB-10-H PC1234L150 - 1714995

図は

組立式プリント基盤用コネクタ

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • フレキシブル基板を工具不要で素早く接続
  • スペースが最優先されるアプリケーションに適した省スペース部品
  • 固定ピンでフレキシブル基板を確実に接続
  • IEC 60838-2-2準拠の設計と試験
  • UL 1977準拠の認証は、北米市場で使用するための電気的安全性を示します。
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714995
梱包 20 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626380827
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.100 g
関税 85444290
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見