パネル貫通型ソケット - GMSTBA 2,5 HC/ 6-G-7,62 RD - 1714987

図は5ピンの場合

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 赤、 定格電流: 16 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: GMSTBA 2,5 HC/..-G、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.2 mm、 Stecksystem: POWER COMBICON 2,5、 ロッキング: なし

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714987
梱包 50 STK
最低注文数 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626529615
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.120 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見