パネル貫通型ソケット - MSTBV 2,5/ 3-G BD:X4 - 1714982

図は10極仕様

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 3、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 接続数: 3、 製品ラインアップ: MSTBV 2,5/..-G、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.9 mm、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能
  • アイテムを異なるピッチで配列できフレキシブルで省スペースのプリント基板実装をサポート
  • プラグインモジュールでプリント基板を簡単に交換
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714982
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626382272
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.047 g
関税 85366930
生産国 DE (ドイツ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見