SMDオスコネクタ - FP 1,27/ 80-MV 1,75 - 1714945

図はコンタクト12点を接続する12極仕様

SMDオスコネクタ、 20 °Cでの定格電流時: 1.4 A、 耐電圧: 500 V AC、 極数: 80、 ピッチ: 1.27 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 金、 取付け方法: SMDハンダ接続

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 省スペース機器設計のためのコンパクトな基板対基板または電線対基板の多極コネクタ
  • 積層、同一平面または直交プリント基板接続により、機器の柔軟性を最大限に高めることができます。
  • さまざまな高さのオス/メスコネクタの組合せが可能です – 個別のプリント基板向け(スペース 8 mm ~ 13.8 mm)
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714945
梱包 280 STK
最低注文数 280 STK
GTIN 4055626403168
1個あたりの重量(梱包を含まない) 4.140 g
関税 85366930
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見