IDCメスコネクタ - FP 1,27/ 16-FWL - 1714903

図はコンタクト12点を接続する12極仕様

IDCメスコネクタ、 20 °Cでの定格電流時: 1.2 A、 耐電圧: 500 V AC、 極数: 16、 ピッチ: 1.27 mm、 色: 黒、 コンタクト表面: 金

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保
  • 省スペース機器設計のためのコンパクトな基板対基板または電線対基板の多極コネクタ
  • 組立て済み品を注文可能:リボンケーブル付きIDC接続式メスコネクタにより、デバイスですぐ使用可能。
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714903
梱包 400 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626402833
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.757 g
関税 85366990
生産国 CZ (チェコ共和国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見