プラグイン端子台 - PCVK 4-7,62 BS:2 - 1714778

DINレールコネクタ、 定格接続サイズ: 4 mm²、 色: 緑、 定格電流: 20 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 接続数: 1、 製品ラインアップ: PCVK 4、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: DINレール、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: POWER COMBICON 4、 ロッキング: なし

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • DINレール取付け用プラグ接続端子台
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714778
梱包 50 STK
最低注文数 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626426648
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.480 g
関税 85369010
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見