パネル貫通型ソケット - FRONT-FMC 1,5/D28-MF-6,35 - 1714762

プリント基板用ソケット、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 淡い灰色、 定格電流: 6 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: オスコネクタ、 電位の数: 56、 列の数: 2、 列ごとの極数: 28、 接続数: 56、 製品ラインアップ: FRONT-FMC 1,5/..-MF、 ピッチ: 6.35 mm、 取付け方法: フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3 mm、 ロッキング: ネジロック、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

ダウンロード

特長

  • 信頼性の高い実装方式で世界中で使用可能
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714762
梱包 20 STK
最低注文数 500 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626387765
1個あたりの重量(梱包を含まない) 12.100 g
関税 85366990
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

  • PDFを生成
  • ご意見