プリント基板用コネクタ - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:60,61 - 1714734

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 青、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 接続数: 2、 製品ラインアップ: MSTBT 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 ピン配列: 直線的なピン配置、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 最大接触力で温度上昇が低い
  • 2本の電線を接続可能
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714734
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626372167
1個あたりの重量(梱包を含まない) 3.496 g
関税 85366990
生産国 DE (ドイツ)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見