プリント基板用コネクタ - TVFKC 1,5/ 2-ST-RDB BDS11SO - 1714691

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm²、 色: 緑、 定格電流: 10 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: TVFKC 1,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 簡単に渡り配線可能 - BUSアプリケーションに理想的
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • MSTB 2,5シリーズとの組合せ可能
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714691
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626377582
1個あたりの重量(梱包を含まない) 2.936 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見