プリント基板用端子台 - MKKDS 3/ 4 TS - 1714675

プリント基板用端子台、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: MKKDS 3、 ピッチ: 5 mm、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 梱包の種類: 段ボール梱包。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

ロゴ

基本情報

詳細情報 1714675
梱包 100 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626370934
1個あたりの重量(梱包を含まない) 18.190 g
関税 85369010
生産国 CN (中国)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見