プリント基板用コネクタ - ZEC 1,0/ 1-ST-3,5 BUGY - 1714647

図は10極仕様

プリント基板用ダイレクトプラグ、 定格接続サイズ: 1 mm²、 色: 青-灰、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 コンタクト表面: すず、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 電位の数: 1、 列の数: 1、 列ごとの極数: 1、 接続数: 1、 製品ラインアップ: ZEC 1,0/..-ST、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: スプリング接続式、 取付け方法: ダイレクトプラグイン方式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: ZEC、 ロッキング: スナップインロック、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • 長期的に安定性のある接触力
  • 1部品で低コストのダイレクトプラグ式接続
  • ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
  • プリント基板方向に挿入
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714647
梱包 50 STK
GTIN 4046356099646
1個あたりの重量(梱包を含まない) 1.576 g
関税 85366930
生産国 GR (ギリシャ)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見