コネクタセット - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-6 SET - 1714627

画像準備中

コネクタセット、 極数: 6、 ピッチ: 2.5 mm、 色: 白

価格:

概要

技術データ

アクセサリ

認証

ダウンロード

特長

  • 白:溶接時および使用時に安定した色
  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • 長期的に安定性のある接触力
  • コンパクトなサイズで6 Aの大電流容量
  • 逆プラグ仕様コネクタを使用して感電防止構造の機器出力や電線中継接続が可能
  • ロック機構で突発的な切断を防止

基本情報

詳細情報 1714627
梱包 1 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626379234
1個あたりの重量(梱包を含まない) 5.800 g
関税 85366990
生産国 PL (ポーランド)

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見