プリント基板用コネクタ - FKCN 2,5/ 6-STF-5,08 NF BK - 1714601

図は10極仕様

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm²、 色: 黒、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクトの種類: メスコネクタ、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: FKCN 2,5/..-STF、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: レッグスプリング接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 Stecksystem: CLASSIC COMBICON、 ロッキング: ネジロック、 梱包の種類: 段ボール梱包

価格:

概要

技術データ

認証

ダウンロード

特長

  • プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
  • オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
  • それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • ねじフランジで安全な嵌合ロック
ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ ロゴ

基本情報

詳細情報 1714601
梱包 50 STK
注意 受注生産(返品不可)
GTIN 4055626366753
1個あたりの重量(梱包を含まない) 8.164 g
関税 85366990
生産国 BG (ブルガリア)

サンプルサービス

この商品のサンプルアイテムはありません。

サンプルサービス

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階

サービス

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

  • PDFを生成
  • ご意見